LTC2914

量产

四路 UV / OV 正 / 负电压监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可同时监视 4 个电压
  • 可调的 UV 和 OV 跳变值
  • 保证的门限准确度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的监视电压
  • 输入干扰抑制
  • 可监视多达两个负电压
  • 缓冲 1V 基准输出
  • 具超时停用功能的可调复位超时
  • 62μA  静态电流
  • 漏极开路 OVUV 输出
  • 保证的 OVUV (对于 VCC ≥ 1V)
  • 采用 16 引脚 SSOP 和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装

LTC2914
四路 UV / OV 正 / 负电压监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2914-1
  • LTC2914-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览