LTC2913
量产双路 UV/OV 电压监视器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 可同时监视 2 个电压
- 可调的 UV 和 OV 跳变值
- 保证门限准确度:±1.5%
- 输入干扰抑制
- 具停用功能的可调复位超时
- 44μA 静态电流
- 漏极开路 OV 和 UV 输出
- 保证的 OV 和 UV (对于 VCC≥1V)
- 采用 10 引脚 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®2913 是一款双路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个监视电压的双路输入允许对 2 个单独的欠压 (UV) 条件和 2 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。所有的监视器共用一个公共的欠压输出和一个公共的过压输出。LTC2913-1 具有针对过压输出的闭锁能力。LTC2913-2 具有停用过压和欠压输出的功能。
干扰滤波处理确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。
LTC2913 提供了一款面向电压监视的精准、通用且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。
Applications
- 台式电脑和笔记本电脑
- 网络服务器
- 内核、I/O 电压监视器
参考资料
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2913CDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913CDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913CDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913CDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913CMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913CMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913CMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913CMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913HDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913HDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913HDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913HDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913HMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913HMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913HMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913HMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913IDD-2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913IDD-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2913IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913IMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2913IMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC2913CDD-1#PBF | 量产 | |
LTC2913CDD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913CDD-2#PBF | 量产 | |
LTC2913CDD-2#TRPBF | 量产 | |
LTC2913HDD-1#PBF | 量产 | |
LTC2913HDD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913IDD-1#PBF | 量产 | |
LTC2913IDD-1#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LTC2913CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC2913IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913IMS-2#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2913CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC2913IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913IMS-2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2913CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913CMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913CMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC2913HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913HMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913HMS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC2913IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913IMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913IMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913IMS-2#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC2913HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913HMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913HMS-2#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC2913HMS-1#PBF | 量产 | |
LTC2913HMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2913HMS-2#PBF | 量产 | |
LTC2913HMS-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2913-1
- LTC2913-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2913的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论