LTC2908
量产精准六路输入电源监视器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 超低电压复位:VCC = 0.5V 得到保证
- 可同时监视六路输入:
- 5V、3.3V、2.5V、1.8V、ADJ1、ADJ2 (LTC2908-A1)
- 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、ADJ1、ADJ2 (LTC2908-B1)
- 2.5V、ADJ1、ADJ2、ADJ3、ADJ4、ADJ5 (LTC2908-C1)
- 保证门限准确度:在整个温度范围内 ±1.5% 的监视电压
- 内部 VCC 自动选择
- 免受电源干扰
- 200ms 复位延时
- 低态有效漏极开路 RST 输出
- 扁平 (高度仅 1mm) 8 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 和塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®2908 是一款六路输入电源监视器,适合那些需要精准和紧凑型监视解决方案 (面向多电源电压监视用途) 的系统。可以把输入短接在一起,用于监视具有少于 6 个电源电压的系统,而且,还可以把两个或更多 LTC2908 的漏极开路 RST 输出线“或”连接在一起,用于监视具有多于 6 个电源电压的系统。公用复位输出保持低电平,直到所有 6 个输入均符合规格要求持续 200ms 为止。
LTC2908 在整个工作温度范围内拥有 1.5% 的严格门限准确度,并具备抗干扰能力,旨在确保可靠的复位操作,不会发生误触发现象。漏极开路 RST 输出保证在 V1 和/或 V2 为 0.5V 或更高的情况下处于正确的状态。
LTC2908 还具有可调输入和一个 0.5V 的标称门限电平。该产品提供了一款精准、具节省空间意识、微功率和通用的解决方案,适合于任何一种需要电源监视器的系统。
Applications
- 网络服务器
- 无线基站
- 光网络系统
- 多电压系统
- 台式电脑和笔记本电脑
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2908CDDB-A1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908CDDB-A1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908CDDB-B1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908CDDB-B1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908CDDB-C1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908CDDB-C1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908CTS8-A1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908CTS8-A1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908CTS8-B1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908CTS8-B1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908CTS8-C1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908CTS8-C1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908IDDB-A1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908IDDB-A1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908IDDB-B1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908IDDB-B1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908IDDB-C1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908IDDB-C1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2908ITS8-A1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908ITS8-A1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908ITS8-B1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908ITS8-B1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908ITS8-C1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2908ITS8-C1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2908-A1
- LTC2908-B1
- LTC2908-C1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2908的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论