LTC2704

量产

具回读功能的四通道 12 位电压输出 SoftSpan DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6 种可编程输出范围:
    • 单极:0V 至 5V、0V 至 10V
    • 双极:±5V、±10V、±2.5V、–2.5V 至 7.5V
  • 所有片内寄存器的串行回读
  • 在工业温度范围内实现 1LSB INL 和 DNL (LTC2704-14 / LTC2704-12)
  • 加压 / 检测输出实现远端采样
  • 干扰脉冲:< 2nV-sec
  • 输出驱动 ±5mA
  • 引脚兼容的 12 位、14 位和 16 位器件
  • 上电和清至 0V
  • 44 引脚 SSOP 封装

 

LTC2704
具回读功能的四通道 12 位电压输出 SoftSpan DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2668 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的 16 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC752A-B

LTC2704 16位四通道VOUT DAC(需要DC590)

产品详情

DC752A-B:具有回读功能的LTC2704-16四通道16位电压输出SoftSpan DAC演示板。


 


DC752A-B
LTC2704 16位四通道VOUT DAC(需要DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2704的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览