LTC2622
量产采用 8 引脚 MSOP 封装的双通道 12 位轨至轨 DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 尺寸最小的引脚兼容型双通道 DAC
- LTC2602:16 位
- LTC2612:14 位
- LTC2622:12 位
- 在整个工作温度范围内保证 16 位单调特性
- 2.5V 至 5.5V 宽电源电压范围
- 低功耗操作:在 3V 工作电压下每个 DAC 的消耗电流为 300µA
- 在断电模式下单个信道的消耗电流降至 1µA (最大值)
- DAC 之间的串扰极低 (30µV)
- 高轨至轨输出驱动电流 (±15mA)
- 双缓冲数据锁存器
- 引脚兼容型 10 位器件版本 (LTC1661)
- 纤巧型 8 引脚 MSOP 封装
LTC®2602/LTC2612/LTC2622 是采用纤巧 8 引脚 MSOP 封装的双通道 16、14 和 12 位、2.5V 至 5.5V 轨至轨电压输出 DAC。它们内置高性能输出缓冲器,并被保证具有单调特性。
这些器件建立了用于单电源、多路电压输出应用中的输出驱动、串扰和负载调节的高性能标准。
这三款器件采用了一个简单的 SPI/MICROWIRE™ 兼容型三线式串行接口,可在高达 50MHz 的时钟频率条件下工作。
LTC2602/LTC2612/LTC2622 采用了一个加电复位电路。在上电期间,电压输出升高不足在零标度以上 10mV;在上电之后,电压输出维持在零标度,直到出现一个有效的写和更新操作。
Applications
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2622CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2622CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2622IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2622IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC2622CMS8#PBF | 量产 | |
LTC2622CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2622IMS8#PBF | 量产 | |
LTC2622IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2622CMS8#PBF | 量产 | |
LTC2622CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2622IMS8#PBF | 量产 | |
LTC2622IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2622的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论