LTC2604
量产采用 16 引脚 SSOP 封装的四通道、16 位、轨至轨 DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 外形尺寸最小的引脚兼容型四通道 16 位 ADC:
- LTC2604:16 位
- LTC2614:14 位
- LTC2624:12 位
- 在整个温度范围内保证具有 16 位单调特性
- 用于每个 DAC 的分离基准输入
- 2.5V 至 5.5V 宽电源范围
- 低功率运作:每个 DAC 的消耗电流为 250μA (在 3V)
- 单独 DAC 断电至 1μA (最大值)
- DAC 之间的超低串扰 (<5μV)
- 高轨至轨输出驱动 (±15mA)
- 双缓冲数字输入
- LTC2604-1/LTC2614-1/LTC2624-1:上电复位至中间标度
- 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®2604/LTC2614/LTC2624 是四通道 16 位、14 位和 12 位 2.5V 至 5.5V 轨至轨电压输出 DAC,采用 16 引脚窄体 SSOP 封装。这些器件具有用于每个 DAC 的分离基准输入。它们内置了高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。
这些器件为单电源、多电压输出应用中的输出驱动、串扰和负载调节建立了高级性能标准。
这些 DAC 采用了一种简单的 SPI/MICROWIRE 兼容型三线式串行接口,该接口能够在高达 50MHz 的时钟频率条件下运作。这些器件具有菊链式连接能力和一种硬件 CLR 功能。
LTC2604/LTC2614/LTC2624 内置了一个上电复位电路。在上电期间,电压输出上升至零标度以上不足 10mV;而在上电操作之后,它们将保持于零标度,直到出现一个有效写操作和更新操作为止。上电复位电路将 LTC2604-1/LTC2614-1/LTC2624-1 复位至中间标度。电压输出保持在中间标度,直至出现一个有效写操作和更新操作为止。
Applications
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2604CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2604CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2604CGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2604CGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2604IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2604IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2604IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2604IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC2604CGN#PBF | 量产 | |
LTC2604CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2604CGN-1#PBF | 量产 | |
LTC2604CGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2604IGN#PBF | 量产 | |
LTC2604IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2604IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC2604IGN-1#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC2604CGN#PBF | 量产 | |
LTC2604CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2604CGN-1#PBF | 量产 | |
LTC2604CGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2604IGN#PBF | 量产 | |
LTC2604IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2604IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC2604IGN-1#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC2604CGN#PBF | 量产 | |
LTC2604CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2604CGN-1#PBF | 量产 | |
LTC2604CGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC2604IGN#PBF | 量产 | |
LTC2604IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2604IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC2604IGN-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具Linduino 3
IBIS 模型 1
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论