LTC2601
量产10 引脚 DFN 封装的 16 位轨至轨 DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 尺寸最小的的引脚兼容型单通道 DAC:
- LTC2601:16 位
- LTC2611:14 位
- LTC2621:12 位
- 在整个工作温度范围内保证单调特性
- 2.5V 至 5.5V 的宽电源电压范围
- 低功耗操作:300µA/3V
- 消耗电流最低可至 1µA (最大值)
- 高轨至轨输出驱动电流 (±15mA,最小值)
- 双缓冲数据锁存器
- 异步 DAC 更新引脚
- LTC2601-1/LTC2611-1/LTC2621-1:上电复位至中间标度
- 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
LTC®2601/LTC2611/LTC2621 是采用 10 引脚 DFN 封装的单通道 16、14 和 12 位、2.5V 至 5.5V 的 轨至轨电压输出 DAC。它们内置高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。
这些器件建立了 16 位和 14 位 DAC 的新型电路板密度标准,以及单电源输入、电压输出 DAC 的输出驱动和负载调节的性能标准。
这些器件采用了一个简单的 SPI/MICROWIRE 兼容型三线式串行接口,该接口可在高达 50MHz 的时钟频率条件下工作。它们具有菊链操作能力、硬件 CLR 和异步 DAC 更新 (LDAC) 引脚。
LTC2601/LTC2611/LTC2621 采用了一个上电复位电路。在上电期间,电压输出上升至零标度以上不足 10mV,直到出现一个有效写操作和更新操作为止。该上电复位电路把 LTC2601-1/LTC2611-1/ LTC2621-1 复位至中间标度。电压输出维持在中间标度上,直到出现一个有效写操作和更新操作为止。
Applications
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
3rd Party Solutions 1
产品选型卡 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2601CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2601CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2601CDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2601CDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2601IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2601IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2601IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2601IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2601的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论