LTC2600

量产

采用 16 引脚 SSOP 封装的八通道 16 位轨至轨 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 体积最小的引脚兼容型八通道 DAC    
    • LTC2600:16 位    
    • LTC2610:14 位    
    • LTC2620:12 位
  • 在整个工作温度范围内保证 16 位单调性
  • 2.5V 至 5.5V 的宽供电电压范围
  • 低功耗操作:在 3V 工作电压下每个 DAC 的消耗电流为 250uA
  • 单个通道的消耗电流降至 1uA (最大值)
  • DAC 之间的串扰极低 (<10uV)
  • 高轨至轨输出驱动 (±15mA,最小值)
  • 双缓冲数字输入
  • 引脚兼容型 10 位 / 8 位器件版本 (LTC1660/LTC1665)
  • 纤巧型 16 引脚窄体 SSOP 和 20 引脚 4mm x 5mm DFN 封装

 

LTC2600
采用 16 引脚 SSOP 封装的八通道 16 位轨至轨 DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

Linduino 3

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览