LTC2311-12

量产

具宽输入共模范围的 12 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐速率:5Msps
  • 保证±0.25LSB INL(典型值)、±1LSB INL
  • 保证12位、无失码
  • 具有宽输入共模范围的8VP-P差分输入
  • 73dB SNR(典型值,fIN = 2.2MHz)
  • –85dB THD(典型值,fIN = 2.2MHz)
  • 保证工作温度范围为–40°C至125°C
  • 3.3V或5V单电源
  • 低漂移(最大20ppm/°C)2.048V或4.096V内部基准电压源,带1.25V外部基准电压源输入
  • I/O电压范围:1.8V至2.5V
  • 兼容CMOS或LVDS SPI的串行I/O
  • 功耗:50mW(VDD = 5V,典型值)
  • 小型16引脚(4mm × 5mm) MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC2311-12
具宽输入共模范围的 12 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LT1818 量产 400MHz、2500V/μs、9mA 单通道运算放大器
轨到轨运算放大器 1
LT1806 量产 325MHz、单通道、轨至轨输入和输出、低失真、低噪声精准运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2311-12
  • LTC2311-14
  • LTC2311-16
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2425A-E

LTC2311-12演示板 | 12位5Msps真差分输入串行SAR ADC(需要DC890)

产品详情

演示电路2425A采用LTC®2311系列。这些差分、单通道、16位、串行高速逐次逼近寄存器(SAR) ADC具有高达5Msps的采样速率,采用16引脚MSOP封装。LTC2311系列具有最大20ppm/°C的内部漂移基准电压源以及支持CMOS和LVDS逻辑的SPI兼容串行接口。请注意,该演示板默认配置为CMOS操作;有关LVDS操作,请参见JP3下的笔记。该演示手册针对LTC2311,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于采样速率和/或位数。


 


DC2425A-E
LTC2311-12演示板 | 12位5Msps真差分输入串行SAR ADC(需要DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2311-12的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览