LTC2311-14
量产具宽输入共模范围的 14 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 吞吐速率:5Msps
- 保证±0.75LSB INL(典型值)、±2LSB INL
- 保证14位、无失码
- 具有宽输入共模范围的8VP-P差分输入
- 80dB SNR(典型值,fIN = 2.2MHz)
- –90dB THD(典型值,fIN = 2.2MHz)
- 保证工作温度范围为–40°C至125°C
- 3.3V或5V单电源
- 低漂移(最大20ppm/°C)2.048V或4.096V内部基准电压源,带1.25V外部基准电压源输入
- I/O电压范围:1.8V至2.5V
- 兼容CMOS或LVDS SPI的串行I/O
- 功耗:50mW(VDD = 5V,典型值)
- 小型16引脚(4mm × 5mm) MSOP封装
- 符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用
LTC®2311-14 是一款低噪声、高速、14 位带符号位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有差分输入和宽输入共模范围。LTC2311-14 采用单 3.3V 或 5V 工作电源,具有一个 8VP-P 的差分输入范围,从而使其非常适合于那些要求宽动态范围和高共模抑制的应用。LTC2311-14 实现了 ±0.75LSB INL (典型值)、无漏失码 (在 14 位) 和 80dB SNR (典型值)。
LTC2311-14 具有一个内置的低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 温度补偿型基准,并提供了一个外部 1.25V 缓冲基准输入。另外,LTC2311-14 还拥有一个支持 CMOS 或 LVDS 的高速 SPI 兼容型串行接口。5Msps 的高吞吐速率和单周期延迟特性使 LTC2311-14 成为众多高速应用的理想选择。LTC2311-14 在采用一个 5V 电源时仅消耗 50mW 功率,并提供了打盹和睡眠模式以将功耗降低至 5μW,从而达到在待用期间进一步省电的目的。
应用
- 高速数据采集系统
- 通信
- 远程数据采集
- 成像
- 光网络
- 汽车
- 多相电机控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2311CMSE-14#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311CMSE-14#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311HMSE-14#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311HMSE-14#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311HMSE-14#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311HMSE-14#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311IMSE-14#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311IMSE-14#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311IMSE-14#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2311IMSE-14#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2311CMSE-14#PBF | 量产 | |
LTC2311CMSE-14#TRPBF | 量产 | |
LTC2311HMSE-14#PBF | 量产 | |
LTC2311HMSE-14#TRPBF | 量产 | |
LTC2311IMSE-14#PBF | 量产 | |
LTC2311IMSE-14#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2311CMSE-14#PBF | 量产 | |
LTC2311CMSE-14#TRPBF | 量产 | |
LTC2311HMSE-14#PBF | 量产 | |
LTC2311HMSE-14#TRPBF | 量产 | |
LTC2311IMSE-14#PBF | 量产 | |
LTC2311IMSE-14#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
LT1818 | 量产 | 400MHz、2500V/μs、9mA 单通道运算放大器 |
LT6200 | 量产 | 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2311-16 | 量产 | 具宽输入共模范围的 16 位带、5Msps 差分输入 ADC |
LTC2323-14 | 量产 | 具宽输入共模范围的双通道、14 位带符号位、5Msps 差分输入 ADC |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2311-12
- LTC2311-14
- LTC2311-16
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2311-14的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论