LTC2310-16
量产具宽输入共模范围的 16 位、2Msps 差分输入 ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 2Msps 吞吐速率
- ±3LSB INL (典型值),±8LSB INL 得到保证
- 保证 16 位,无漏失码
- 8VP-P 差分输入和宽输入共模范围
- 在 fIN = 500kHz 时 SNR 为 82dB (典型值)
- 在 fIN = 500kHz 时 THD 为 –93dB (典型值)
- 无周期延迟
- 保证工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 单 3.3V 或 5V 电源
- 低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准和 1.25V 外部基准输入
- 1.8V 至 2.5V I/O 电压
- CMOS 或 LVDS SPI 兼容型串行 I/O
- 在 VDD = 5V 时功耗为 35mW (典型值)
- 小外形 16 引脚 (4mm x 5mm) MSOP 封装
LTC®2310-16 是一款低噪声、高速、16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有差分输入和宽输入共模范围。LTC2310-16 采用单 3.3V 或 5V 工作电源,具有一个 8VP-P 的差分输入范围,从而使之非常适合那些要求宽动态范围和高共模抑制的应用。LTC2310-16 实现了 ±3LSB INL (典型值)、无漏失码 (在 16 位) 和 82dB SNR (典型值)。
LTC2310-16 具有一个内置的低漂移 (20ppm/°C 最大值) 2.048V 或 4.096V 温度补偿型基准,并提供了一个外部 1.25V 缓冲基准输入。另外,LTC2310-16 还拥有一个支持 CMOS 或 LVDS 的高速 SPI 兼容型串行接口。2Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使得 LTC2310-16 成为众多高速应用的理想选择。LTC2310-16 在采用一个 5V 电源时仅消耗 35mW 的功率,并且提供了打盹和睡眠模式以降低功耗,从而达到在待用期间进一步省电的目的。
Applications
- 高速数据采集系统
- 通信
- 远程数据采集
- 成像
- 光网络
- 汽车
- 多相电机控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2310CMSE-16#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310CMSE-16#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310HMSE-16#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310HMSE-16#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310IMSE-16#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310IMSE-16#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2310CMSE-16#PBF | 量产 | |
LTC2310CMSE-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2310HMSE-16#PBF | 量产 | |
LTC2310HMSE-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2310IMSE-16#PBF | 量产 | |
LTC2310IMSE-16#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2310CMSE-16#PBF | 量产 | |
LTC2310CMSE-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2310HMSE-16#PBF | 量产 | |
LTC2310HMSE-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2310IMSE-16#PBF | 量产 | |
LTC2310IMSE-16#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
LT1818 | 量产 | 400MHz、2500V/μs、9mA 单通道运算放大器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2311-16 | 量产 | 具宽输入共模范围的 16 位带、5Msps 差分输入 ADC |
LTC2321-16 | 量产 | 具宽输入共模范围的双通道、16 位、2Msps 差分输入 ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2310-16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论