LTC2229

量产

12 位、80Msps、低功率 3V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采样速率:80Msps
  • 单 3V 电源 (2.7V 至 3.4V)
  • 低功率:211mW
  • 70.6dB SNR (在 70MHz 输入)
  • 90dB SFDR (在 70MHz 输入)
  • 无漏失码
  • 灵活的输入:1VP-P 至 2VP-P 范围
  • 575MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 引脚兼容型系列
    • 125Msps:LTC2253 (12 位)、LTC2255 (14 位)
    • 105Msps:LTC2252 (12 位)、LTC2254 (14 位)
    • 80Msps:LTC2229 (12 位、LTC2249 (14 位)
    • 65Msps:LTC2228 (12 位)、LTC2248 (14 位)
    • 40Msps:LTC2227 (12 位)、LTC2247 (14 位)
    • 25Msps:LTC2226 (12 位)、LTC2246 (14 位)
    • 10Msps:LTC2225 (12 位)、LTC2245 (14 位))
  • 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC2229
12 位、80Msps、低功率 3V ADC
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 1
LTC6400-26 最后购买期限 针对 DC 至 300MHz 的 1.9GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC782A-F

LTC2229IUH | High Speed ADC, VDD = +3.0V, 80Msps, 12-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, Requires DC718

产品详情

DC782A-F: Demo Board for the LTC2229 12-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC.

DC782A-F
LTC2229IUH | High Speed ADC, VDD = +3.0V, 80Msps, 12-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, Requires DC718

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2229的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览