LTC1985-1.8

量产

采用 5 引脚 SOT-23 封装并具推挽式复位输出的微功率、精准型、三电源监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可同时监视三个输入:
    • 3V、1.8V 和可调
  • 在整个温度范围内具有 ±1.5% 的门限准确度
  • 非常低的电源电流:10μA (典型值)
  • 20ms 复位时间延迟
  • 具有抗电源毛刺干扰能力
  • 有保证的RESET(对于 VCC3 ≥ 1V 或 VCC18 ≥ 1V)
  • 3V 低电平有效推挽式复位输出
  • 5 引脚 SOT-23 封装
LTC1985-1.8
采用 5 引脚 SOT-23 封装并具推挽式复位输出的微功率、精准型、三电源监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1985-1.8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论