LTC1821
量产16 位、超精准、快速稳定 VOUT DAC
- 产品模型
- 16
产品详情
- 2μs 稳定至 0.0015% (对于 10V 阶跃)
- 在整个工业温度范围内具有 1LSB 最大 DNL 和 INL
- 片内 4 象限电阻器可提供精确的 0V 至 10V、0V 至 -10V 或 ±10V 输出
- 低毛刺干扰脉冲:2nV·s
- 36 引脚 SSOP 封装
- 上电复位
- 异步清零引脚
- LTC1821:复位至零标度
- LTC1821-1:复位至中间标度
- 低噪声: 13nV/√Hz
LTC®1821 是一款并行输入 16 位乘法电压输出 DAC,其采用 ±5V 至高达 ±15V 的模拟电源电压工作。在单极 0V 至 10V 和双极 ±10V 模式中,INL 和 DNL 在整个工业温度范围内的准确度均达 1LSB。利用片内 4 象限乘法电阻器实现了精确的 16 位双极 ±10V 输出。LTC1821 可提供 36 引脚 SSOP 封装,并规格在工业温度范围。
该器件包含一个内部去毛刺干扰电路,可将毛刺干扰脉冲降低至 2nV·s (典型值)。对于一个全标度 10V 阶跃,LTC1821 可在 2μs 内稳定至 1LSB。快速、精确的稳定和超低的毛刺干扰使 LTC1821 非常适合精准的工业控制应用。
异步 CLR引脚将 LTC1821 复位至零标度,以及将 LTC1821-1 复位至中间标度。
应用
- 精准仪表
- 过程控制和工业自动化
- 直接数字波形发生
- 软件控制型增益调节
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1821-1ACGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821-1ACGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821-1AIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821-1AIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821-1BCGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821-1BCGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821-1BIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821-1BIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821ACGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821ACGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821AIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821AIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821BCGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821BCGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821BIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1821BIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0174 Laser Top Mark Conversion for SSOP_W Package Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1821-1ACGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1ACGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821-1AIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1AIGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821-1BCGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1BCGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821-1BIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1BIGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821ACGW#PBF | 量产 | |
LTC1821ACGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821AIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821AIGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821BCGW#PBF | 量产 | |
LTC1821BCGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821BIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821BIGW#TRPBF | 量产 | |
3月 18, 2019 - 19_0045 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTC1821 SSOP Package |
||
LTC1821-1ACGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1ACGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821-1AIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1AIGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821-1BCGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1BCGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821-1BIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821-1BIGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821ACGW#PBF | 量产 | |
LTC1821ACGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821AIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821AIGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821BCGW#PBF | 量产 | |
LTC1821BCGW#TRPBF | 量产 | |
LTC1821BIGW#PBF | 量产 | |
LTC1821BIGW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1821的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论