LTC1757A
过期单 / 双频段 RF 功率控制器
产品详情
- 双频段 RF 功率放大器控制 (LTC1757A-2)
- 改进的内部肖特基二极管检波器
- 宽输入频率范围:850MHz 至 2GHz
- 自动置零抵消了初始偏移和温度相关偏移误差
- 2.7V 至 6V 的宽 VIN 范围允许直接连接至电池
- RF 输出功率由外部 DAC 设定
- 在发送启用之后执行快速采集
- 内部频率补偿
- 轨至轨功率控制输出
- RF PA 电源电流限制
- 电池过压保护
- 功率控制信号过压保护
- 低工作电流:1mA
- 非常低的停机电流:< 1μA
- 采用 8 引脚 MSOP 封装 (LTC1757A-1) 和 10 引脚 MSOP 封装 (LTC1757A-2)
LTC®1757A-2 是一款双频段 RF 功率控制器,用于工作频率范围为 850MHz 至 2GHz 的 RF 功率放大器。LTC1757A 的引脚与 LTC1757 相兼容,但是它具有改善的 RF 检波范围。该器件的输入电压范围针对采用单节锂离子电池或 3 节镍氢金属 (NiMH) 电池的工作进行了优化。RF 功率控制和保护所需的若干功能被集成在一个小外形 10 引脚 MSOP 封装中,从而较大限度减小了 PCB 面积。
LTC1757A-1 是一款单输出 RF 功率控制器,其在性能上与 LTC1757A-2 相同,仅有的差异是其提供了一个输出 (VPCA)。LTC1757A-1 可用于驱动一个具集成多路复用器的单 RF 通道或双通道模块。这款器件采用 8 引脚 MSOP 封装。
RF 功率的控制方法是:驱动 RF 放大器功率控制引脚并通过一个定向耦合器检测最终产生的 RF 输出功率。采用一个片内肖特基二极管对 RF 检测电压进行峰值检波。将该检波电压与 PCTL 引脚上的 DAC 电压进行比较,以控制输出功率。为 RF 功率放大器提供了针对高电源电压和电流及高功率控制引脚电压的保护。
利用一个自动置零控制环路抵消了整个温度范围内的内部和外部偏移,从而可提供准确的低功率编程。停机功能可停用该器件,并把电源电流减低至 < 1μA。
应用
- 单 / 双频段 GSM 蜂窝电话
- PCS 设备
- 无线数据调制解调器
- TDMA 蜂窝电话
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC5532 | 量产 | 具增益和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1757A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论