LTC1732-8.4
量产锂离子电池线性充电器控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 用于两节锂离子电池的完整线性充电器控制器
- 具有 ±1% 准确度的预设充电电压
- 可编程充电电流
- C/10 充电电流检测输出
- 可编程充电终止定时器
- 外形扁薄的小型 10 引脚 MSOP 封装
- 输入电源 (墙上适配器) 检测输出
- 8.8V 至 12V 输入电压范围
- 当输入电源被拿掉时自动进入睡眠模式 (电池电流消耗仅为 10μA)
- 低电压电池的自动涓流充电
- 可编程 (仅限恒定电流模式)
- 电池插入检测和低电量电池的自动充电
- 自动电池再充电
LTC®1732-8.4 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器控制器,其适用于锂离子电池。另外,运用外部终止方法还可对镍镉 (NiCd) 电池和镍氢金属 (NiMH) 电池进行恒定电流充电。采用外部检测和编程电阻器能够以 ±7% 的准确度设定充电电流。一个内部电阻分压器和精准型基准以 ±1% 的准确度设定最终浮动电压。
当输入电源被拿掉时,LTC1732-8.4 自动地进入一种低电流睡眠模式,从而把电池消耗电流减低至 10μA。一个内部比较器负责检测充电结束 (C/10) 状况,而一个采用外部电容器的可编程定时器则设定总充电时间。完全放电的电池自动地以编程电流的 10% 进行涓流充电,直到电池电压超过 4.9V 为止。
当一个电量耗尽的电池连接至充电器,或当施加了输入电源时,LTC1732-8.4 开始一个新的充电周期。此外,如果电池保持与充电器相连且电池电压降至低于 8.05V,则将开始一个新的充电周期。
LTC1732-8.4 可提供 10 引脚 MSOP 封装。
Float Voltage | Recharge Voltage | |
LTC1732-4 |
4.1V or 4.2V (pin select) |
3.8V |
LTC1732-4.2 | 4.2V |
4.05V |
LTC1732-8.4 |
8.4V | 8.05V |
应用
- 蜂窝电话
- 手持式计算机
- 充电底座
- 数码相机和摄录一体机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1732EMS-8.4#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1732EMS-8.4#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1732EMS-8.4#PBF | 量产 | |
LTC1732EMS-8.4#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1732EMS-8.4#PBF | 量产 | |
LTC1732EMS-8.4#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1732-8.4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论