LTC1732-4

量产

锂离子电池线性充电器控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于单节锂离子电池的完整线性充电器控制器
  • 具有 1% 准确度的预设充电电压
  • 4.5V 至 12V 输入电压范围
  • 可编程充电电流
  • C/10 充电电流检测输出
  • 可编程充电终止定时器
  • 外形扁薄的小型 10 引脚 MSOP 封装
  • 选择引脚负责给 4.1V 或 4.2V 电池充电 (LTC1732-4)
  • 当输入电源被拿掉时自动进入睡眠模式 (电池电流消耗仅为 7μA)
  • 低电压电池的自动涓流充电
  • 可编程 (仅限恒定电流模式)
  • 电池插入检测
  • 输入电源 (墙上适配器) 检测输出
  • 对于 4.2V 电池,再充电门限为 4.05V (LTC1732-4.2)
  • 对于 4.1V 或 4.2V 电池,再充电门限为 3.8V (LTC1732-4)
LTC1732-4
锂离子电池线性充电器控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1732-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览