LTC1726
量产具可调复位和看门狗定时器的三通道电源监视器和 μP 监控器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 可同时监视 3 个输入:
- LTC1726-5:5V、3.3V、可调
- LTC1726-2.5V :2.5V、3.3V、可调
- 在整个温度范围内提供 ±1.5% 的门限准确度
- 低电源电流:16μA (典型值)
- 可调复位超时
- 可调看门狗超时
- 低态有效漏极开路复位输出
- 具电源干扰免疫力
- 保证 RESET (对于VCC3 ≥ 1V 或 VCC25 / VCC5 ≥ 1V)
- MS8 封装和 SO-8 封装
LTC®1726 是一款具可调复位和看门狗功能的三通道电源监视器和微处理器 (μP) 监控电路,面向那些具有多个电源电压的系统。该器件具有一个公用的漏极开路复位输出和一个可调延迟。复位和看门狗超时周期均可采用外部电容器来调节。
严格的 1.5% 准确度规格和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。
对于低至 1V 的 VCC5 / VCC25 或VCC3,RST 输出保证处于正确的状态。根据系统要求,也可以把 LTC1726 配置为监视任意一个或两个 (而不是三个) VCC 输入。
低电源电流 (典型值为 16μA) 使 LTC1726 非常适合于那些具功耗意识的系统。
Applications
- 台式电脑
- 笔记本电脑
- 智能仪器
- 便携式电池供电型设备
- 网络服务器
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
LTC1726EMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1726EMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1726EMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1726EMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1726ES8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1726ES8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1726ES8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1726ES8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1726HMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1726HMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1726IS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1726IS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1726IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1726IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1726EMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726EMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726EMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726EMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726HMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726HMS8-5#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1726EMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726EMS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726EMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726EMS8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726HMS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726HMS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1726ES8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726ES8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726ES8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726ES8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726IS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726IS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1726ES8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726ES8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726ES8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726ES8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726IS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726IS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1726ES8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726ES8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726ES8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726ES8-5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LTC1726IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LTC1726IS8-5#PBF | 量产 | |
LTC1726IS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1726-2.5
- LTC1726-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1726的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论