LTC1706-85

量产

用于 Intel VRM 8.5 的 VID 电压编程器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全符合 Intel VRM8.5 VID 规范
  • 可设置 1.05V 至 1.825V的稳压器输出电压 (以25mV 步进)
  • 可对一个具 0.8V 基准的完整凌力尔特 DC/DC 转换器系列进行编程
  • ±0.25% 电压编程准确度
  • 在编程输入端上的内置 40k 上拉电阻器
  • 采用 MSOP-10 封装

LTC1706-85
用于 Intel VRM 8.5 的 VID 电压编程器
VID Controlled High Current 4-Phase DC/DC Converter (Simplified Block Diagram) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1706-19
  • LTC1706-61
  • LTC1706-63
  • LTC1706-81
  • LTC1706-82
  • LTC1706-85
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1706-85的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览