LTC1706-19
LTC1706-19
量产VID 电压编程器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 可在 1.3V 至 2V 的范围内设置稳压器输出电压 (以 50mV 步进)
- 可对一个完整的凌力尔特 DC/DC 转换器系列进行编程
- 完全符合 Intel 移动式 VID 规范
- 准确度为 ±0.25% 的输出电压
- 在 VID 输入端上的内置 40k 上拉电阻器
- 采用 SO-8 封装
LTC®1706-19 是一款精准、数字编程的阻性梯形网络,其可调节任何参考于 1.19V 之稳压器的输出。视 4 个 VID 输入之状态的不同,该器件设置一个介于 1.3V 和 2V 之间的输出电压 (采用 50mV 步进) 。
LTC1706-19 专为对一个完整的凌力尔特 DC/DC 转换器系列进行编程而特别设计,其完全符合 Intel 移动式 VID 规范。
LTC1706-19 可对以下凌力尔特 DC/DC 转换器产品进行编程:LTC1433、LTC1434、LTC1435、LTC1435A、LTC1436、LTC1437、LTC1438、LTC1439、LTC1538-AUX、LTC1539、LTC1624 和 LTC1625。(未来的兼容型 DC/DC 转换器产品请联络 ADI。)
- Intel 移动式 Pentium® II 处理器电源
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 便携式仪器
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1706CS8-19#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1706CS8-19#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1706IS8-19#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1706IS8-19#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1706CS8-19#PBF | 量产 | |
LTC1706CS8-19#TRPBF | 量产 | |
LTC1706IS8-19#PBF | 量产 | |
LTC1706IS8-19#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1706CS8-19#PBF | 量产 | |
LTC1706CS8-19#TRPBF | 量产 | |
LTC1706IS8-19#PBF | 量产 | |
LTC1706IS8-19#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1706-19
- LTC1706-61
- LTC1706-63
- LTC1706-81
- LTC1706-82
- LTC1706-85
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1706-19的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论