LTC1662
量产MSOP 封装的超低功率、双通道 10 位 DAC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超低功率:每个 DAC 的 ICC 为 1.5μA (典型值),睡眠模式的消耗电流为 0.05μA,可延长电池的使用寿命
- 纤巧:两个采用 8 引脚 MSOP 封装的 10 位 DAC —— 尺寸为 SO-8 封装的一半
- 2.7V 至 5.5V 的宽电源范围
- 用于同时 DAC 更新的双缓冲
- 轨至轨电压输出可驱动 1000pF 的容性负载
- 基准范围包括电源以提供比例式 0V 至 VCC 输出
- 基准输入阻抗与代码无关 (典型值为 7.1MΩ )—— 免除了外部缓冲器
- 具施密特 (Schmitt) 触发器输入的三线式串行接口
- 差分非线性度:±0.75LSB (最大值)
LTC®1662 是一款超低功率、全缓冲电压输出、双通道 10 位数模转换器 (DAC)。每个 DAC 通道仅吸收 1.7μA (典型值) 的总电源 + 基准工作电流,然而却能够提供超过 1mA 的 DC 输出电流,并可靠地驱动高达 1000pF 的容性负载。一种可编程睡眠模式进一步把总工作电流减小至 0.05μA。
凌力尔特公司专有的本质单调架构提供了超卓的线性度,并实现了异常小巧的外部形状。双缓冲输入逻辑电路提供了同时更新能力,并可用于执行至 DAC 的写操作,而不会中断睡眠模式。
凭借其微小的工作电流和异常纤巧的外形尺寸,LTC1662 非常适用于大多数功率受限的产品。对于大部分设计而言,它对功率预算没有明显的影响;LTC1662 的吸收电流甚至比一个可变电阻还要低好多倍,同时提供了缓冲的低阻抗 (典型值为 0.5Ω,VCC = 5V) 轨至轨输出。
LTC1662 与 LTC1661 双通道、60μA、10 位 DAC 是引脚和软件兼容的。该器件采用 8 引脚 MSOP 封装和 PDIP 封装,并具有规定的工业温度范围。
Applications
- 移动通信
- 便携式电池供电型仪器
- 远程或难以接近的调节
- 数字控制式放大器和衰减器
- 工厂或现场校准
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1662CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1662CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1662CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1662IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1662IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1662IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC1662CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1662CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1662IMS8#PBF | 量产 | |
LTC1662IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1662CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1662CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1662IMS8#PBF | 量产 | |
LTC1662IMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1662CN8#PBF | 量产 | |
LTC1662IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1662CN8#PBF | 量产 | |
LTC1662IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1662CN8#PBF | 量产 | |
LTC1662IN8#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1662的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论