LTC1659

量产

采用 MSOP 封装的 12 位轨至轨微功率 DAC

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 经过缓冲的真正轨至轨电压输出
  • 最大 DNL 误差:0.5LSB
  • 12 位分辨率
  • 工作电源:3V 至 5V
  • 输出摆幅从 0V 至VREF
  • VREF可连接至 VCC
  • 时钟输入端上的施密特触发器提供了直接光耦合器接口
  • 上电复位将 DAC 清零至 0V
  • 三线式可级联串行接口
  • 低成本
  • 8 引脚 SO 封装和 MSOP 封装
   
LTC1659
采用 MSOP 封装的 12 位轨至轨微功率 DAC
Functional Block Diagram: 12-Bit Rail-to-Rail DAC Differential Nonlinearity  vs Input Code Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
TimerBlox 1
LTC6993 TimerBlox:单稳脉冲发生器 (单触发)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1659的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览