LTC1599
量产具 4 象限电阻器的 16 位字节宽、低毛刺干扰、乘法 DAC
- 产品模型
- 12
产品详情
- 可在整个工业温度范围内提供真正的 16 位性能
- DNL 和 INL:1LSB (最大值)
- 片内 4 象限电阻器可提供精准的 0V 至 10V、0V 至 –10V 或 ±10V 输出
- 2μs 稳定时间 (至 0.0015%) (采用 LT®1468)
- 异步清零引脚复位至零标度或中间标度
- 毛刺干扰脉冲:1.5nV-s
- 24 引脚 SSOP 封装
- 低功耗:10μW (典型值)
- 上电复位至零标度或中间标度
- 2 字节并行数字接口
LTC®1599 是一款 2 字节并行输入 16 位乘法电流输出 DAC,其采用单 5V 电源供电运作。在 2 象限和 4 象限乘法模式中,INL 和 DNL 在整个工业温度范围内的准确度均达到 1LSB。利用片内 4 象限乘法电阻器实现了真正的 16 位 4 象限乘法。
LTC1599 可提供 24 引脚 PDIP 封装和 SSOP 封装,并且规格在商用和工业温度范围。该器件包含一个内部去毛刺干扰电路,该电路可将毛刺干扰脉冲降低至 1.5nV-s (典型值)。异步CLR引脚将 LTC1599 复位至零标度 (当 CLVL 引脚位于逻辑低电平时) 和中间标度 (当 CLVL 引脚处于逻辑高电平时)。
如需一款完整 16 位宽并行接口电流输出 DAC,请参阅 LTC1597 的数据手册。如需串行接口 16 位电流输出 DAC,请查阅 LTC1595 / LTC1596 的数据手册。
应用
- 过程控制和工业自动化
- 直接数字波形产生
- 软件控制型增益调节
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1599ACG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599ACG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1599AIG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599AIG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599AIN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1599BCG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BCG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1599BIG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BIG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1599BIN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1599ACG#PBF | 量产 | |
LTC1599ACG#TRPBF | 量产 | |
LTC1599AIG#PBF | 量产 | |
LTC1599AIG#TRPBF | 量产 | |
LTC1599BCG#PBF | 量产 | |
LTC1599BCG#TRPBF | 量产 | |
LTC1599BIG#PBF | 量产 | |
LTC1599BIG#TRPBF | 量产 | |
LTC1599BIN#PBF | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1599ACN#PBF | 量产 | |
LTC1599AIN#PBF | 量产 | |
LTC1599BCN#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
乘法型电流输出DAC 1 | ||
LTC2757 | 量产 | 具并行 I/O 的 18 位 SoftSpan IOUT DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1599的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论