LTC1477
量产单通道防护式高端开关
- 产品模型
- 2
产品详情
-
极低 RDS(ON) 开关:0.07Ω
-
无寄生体二极管
-
内置短路保护:2A
-
内置热过载保护
-
工作电压:2.7V 至 5.5V
-
浪涌电流限制
-
超低待机电流:0.01μA
-
内置充电泵
-
受控的上升和下降时间:tR = 1ms
-
单通道开关采用 8 引脚 SO 封装
-
双通道开关采用窄体 16 引脚 SO 封装
LT®1477 / LTC1478 防护式高端开关提供了极低 RDS(ON) 开关切换,并具有针对短路和热过载情况的内置保护功能。一个内置充电泵可产生高于电源电压的栅极驱动电压,以全面强化内部 NMOS 开关。该开关没有寄生体二极管,因而当其断开和输出被强制高于输入电源电压时不会有电流流过开关。(DMOS 开关具有寄生体二极管,在此类情况下将被施加正向偏置。)
LTC1477 / LTC1478 提供了两级保护。第一级保护是设定在 2A 的短路电流限制。利用功率器件的断接部分可以把短路电流减小到低至 0.85A (见 “应用信息”)。第二级保护由热过载保护功能电路提供,其可将芯片温度限制在大约 130ºC。
LTC1477 单通道器件采用 8 引脚 SO 封装。LTC1478 双通道器件则采用 16 引脚 SO 封装。
Applications
-
笔记本电脑电源管理
-
电源 / 负载保护
-
电源 / 电池切换电路
-
电路断路器功能
-
“热插拔” 电路板保护
-
外设电源保护
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1477CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1477CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1477CS8#PBF | 量产 | |
LTC1477CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1477CS8#PBF | 量产 | |
LTC1477CS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1477
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1477的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论