LTC1473L

量产

双通道、低电压 PowerPath 开关驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于具多个 DC 电源之系统的电源通路管理
  • 开关和隔离 3.3V 至 10V 电源
  • 全 N 沟道开关操作以降低功率损失和系统成本
  • 用于 N 沟道栅极驱动的内置升压型稳压器
  • 电容器浪涌和短路电流限制
  • 用户可编程定时器可避免在电流限制期间出现过度耗散
  • 欠压闭锁可防止器件在低输入条件下运作
  • 小占板面积:16 引脚窄体 SSOP 封装

LTC1473L
双通道、低电压 PowerPath 开关驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1473L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1473L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览