LTC1472

量产

受保护的 PCMCIA VCC 和 VPP 开关矩阵

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VCC和 VPP 开关功能电路均集成在单个封装中
  • 内置电流限制和热停机功能电路
  • 16 引脚 (窄体) SOIC 封装
  • 浪涌电流受到限制 (驱动 150μF 负载)
  • 无需持续地提供 12V 电源
  • 极低 RDS(ON) NMOS 开关
  • 有保证的 1A VCC 电流和 120mA VPP 电流
  • 待用模式中的静态电流为 1μA
  • 无需外部组件
  • 可兼容业界标准的控制器
  • “先断后连”开关操作
  • 受控的上升和下降时间
    
LTC1472
受保护的 PCMCIA VCC 和 VPP 开关矩阵
Protected PCMCIA VCC and VPP Card Driver Linear Technology PCMCIA Product Family Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1472的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览