LTC1470
LTC1470
量产单通道 PCMCIA 保护 3.3V / 5V VCC 开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 采用 8 引脚 SO 封装的单通道 3.3V / 5V 开关
- 采用 16 引脚 SO 封装的双通道 3.3V / 5V 开关
- 内置电流限制和热停机功能电路
- 内置充电泵 (无需 12V)
- 极低 RDS(ON) MOSFET 开关
- 输出电流能力:1A
- 浪涌电流限制 (驱动 150μF 负载)
- 待用模式中的静态电流:1μA
- 无寄生体二极管
- 内置异或 (XOR) 功能免除了“黏合”逻辑
- “先断后连”开关操作
- 受控的上升和下降时间
LTC®1470 将一个个人计算机存储卡国际协会 (PCMCIA) 卡槽的 VCC 引脚在三种操作状态之间切换:OFF、3.3V 和 5V。两个低 RDS(ON) N 沟道功率 MOSFET 由一个内置充电泵驱动,该充电泵产生一个高于电源电压的电压,以在被输入控制逻辑选择时全面地强化每个开关。
LTC1470 输入与业界标准 PCMCIA 控制器相兼容。内置 XOR 确保两个开关不会同时导通。另外,该功能还使 LTC1470 与低电平有效和高电平有效控制器均兼容 (见 Application Information 部分)。开关上升时间受到控制,以消除电源毛刺干扰。
LTC1470 具有内置 SafeSlot™ 电池限制和热停机功能电路。在短路至地期间输出被限制为 1A,但是允许 2A 的峰值工作电流。
LTC1471 是 LTC1470 的双通道版本,并可提供 16 引脚 SO 封装。
应用
- 机顶盒 / 开放缆线
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 笔控型电脑
- 手持式终端
- 3.5V / 5V 电源开关
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1470CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1470CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1470ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1470ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1470CS8#PBF | 量产 | |
LTC1470CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1470ES8#PBF | 量产 | |
LTC1470ES8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1470CS8#PBF | 量产 | |
LTC1470CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1470ES8#PBF | 量产 | |
LTC1470ES8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1470的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论