LTC1315

量产

具内置 N 沟道 VCC 开关驱动器的 PCMCIA 开关矩阵

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出电流能力:120mA
  • 外部 12V 稳压器可以关断
  • 内置 N 沟道 VCC 开关驱动器
  • 0V、 VCCIN、 VPPIN 或高阻抗的数字选择
  • 3.3V 或 5V VCC 电源
  • “先断后连”开关切换
  • 在高阻抗或 0V 模式中具有 0.1μA 的静态电流
  • 无 VPPOUT 过冲
  • 与标准 PCMCIA 控制器具有逻辑兼容性
  
LTC1315
具内置 N 沟道 VCC 开关驱动器的 PCMCIA 开关矩阵
Typical PCMCIA Single Slot Driver Linear Technology PCMCIA Product Family LTC1314 Truth Table Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1315的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览