LTC1314
LTC1314
量产具内置 N 沟道 VCC 开关驱动器的 PCMCIA 开关矩阵
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输出电流能力:120mA
- 外部 12V 稳压器可以关断
- 内置 N 沟道 VCC 开关驱动器
- 0V、 VCCIN、 VPPIN 或高阻抗的数字选择
- 3.3V 或 5V VCC电源
- “先断后连”开关切换
- 在高阻抗或 0V 模式中具有 0.1μA 的静态电流
- 无 VPPOUT 过冲
- 与标准 PCMCIA 控制器具有逻辑兼容性
LTC®1314 / LTC1315 提供了控制个人计算机存储卡国际协会 (PCMCIA) 2.0 版插卡槽所必需的电源开关切换功能。当与一个 PC 卡接口控制器搭配使用时,这些器件可形成一个组件数极少的完整接口,适用于掌上型电脑、笔控型电脑和笔记本电脑。
LTC1314 / LTC1315 提供了用于闪存 VPP 编程的 0V、3.3V、5V、12V 和高阻抗电源输出。一个内置充电泵负责产生用于便宜的 N 沟道 3.3V/5V VCC 开关切换的 12V 栅极驱动电压。当 VPPOUT 上不需要 12V 时,可以关断 12V 稳压器。所有的数字输入均与 TTL 相兼容,并可直接连接业界标准的 PC 卡接口控制器。
LTC1314 采用 14 引脚 SO 封装,LTC1315 采用 24 引脚 SSOP 封装。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 笔控型电脑
- 手持式终端
- 条形码阅读器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1314CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1314CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1314CS#PBF | 量产 | |
LTC1314CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC1314CS#PBF | 量产 | |
LTC1314CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1314CS#PBF | 量产 | |
LTC1314CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论