LTC1257
量产采用 SO-8 封装的完整单电源 12 位电压输出 DAC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 8 引脚 SO 封装
- 经过缓冲的电压输出
- 内置 2.048V 基准
- 500μV/LSB 和 2.048V 全标度
- 1/2 LSB 最大 DNL 误差
- 有保证的 12 位单调性
- 三线式可级联串行接口
- 宽的单电源范围: VCC = 4.75V 至 15.75V
- 低功率: ICC 典型值 = 350μA (采用 5V 电源)
LTC®1257 是一款完整的单电源、12 位电压输出 D/A 转换器 (DAC),采用 SO-8 封装。LTC1257 包含一个输出缓冲放大器、2.048V 电压基准和一个简单易用的三线式可级联串行接口。一个外部基准可用于取代内部基准,并将输出电压范围扩展至 12V。电源电流很低,当采用一个 5V 电源供电运行时为 350μA,从而使 LTC1257 非常适合电池供电型应用。该器件采用节省空间的 8 引脚 SO 封装,而且其运作无需外部组件,因而提供了目前市面上尺寸最小的 12 位 D/A 系统。
应用
- 数字偏移 / 增益调节
- 工业过程控制
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1257CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1257CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1257CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1257IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1257IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1257IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1257CN8#PBF | 量产 | |
LTC1257IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1257CN8#PBF | 量产 | |
LTC1257IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1257CN8#PBF | 量产 | |
LTC1257IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LTC1257CS8#PBF | 量产 | |
LTC1257CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1257CS8#PBF | 量产 | |
LTC1257CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1257IS8#PBF | 量产 | |
LTC1257IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1257IS8#PBF | 量产 | |
LTC1257IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1257的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论