LTC1157

量产

3.3V、双通道、微功率、高压侧 / 低压侧 MOSFET 驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可提供最低压降 3.3V 电源切换
  • 可依靠 3.3V 或 5V 标称电源工作
  • 3μA 待用电流
  • 80μA 导通电流
  • 驱动低成本 N 沟道功率 MOSFET
  • 无外部充电泵组件
  • 受控接通和关断时间
  • 可兼容 3.3V 或 5V 逻辑器件系列
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装

LTC1157
3.3V、双通道、微功率、高压侧 / 低压侧 MOSFET 驱动器
Ultra Low Voltage Drop 3.3V Dual High-Side Switch Gate Voltage Above Supply Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1157
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1157的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览