LTC1155
量产双通道、高端微功率 MOSFET 驱动器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 全面强化了 N 沟道功率 MOSFET
- 8μA 待机电流
- 85μA 导通电流
- 短路保护
- 宽电源范围:4.5V 至 18V
- 受控接通和关断时间
- 无外部充电泵组件
- 可替代 P 沟道高端 MOSFET
- 可兼容标准逻辑器件系列
- 采用 8 引脚 SO 封装
LTC1155双通道高端栅极驱动器允许在高端开关应用中使用低成本N通道FET。内部电荷泵将栅极电压提升至正电源轨以上,无需外部元件即可全面增强N通道MOSFET。该器件以微功耗运行,提供8μA待机电流和85μA工作电流,用于几乎所有系统都能够实现高效率。
片内集成了过流检测功能,可在发生短路时自动关断。可增加与电流检测串联的延时,防止在电容和白炽灯等高浪涌负载上发生误触发。
LTC1155采用4.5V至18V电源工作,可安全驱动几乎所有FET的栅极。LTC1155非常适合低电压(电池供电)应用,特别是需要以微功耗“休眠”工作的应用。
LTC1155提供8引脚PDIP和8引脚SO两种封装。
应用
- 笔记本电脑电源总线切换
- SCSI 终端电源转换
- 蜂窝电话电源管理
- 替代 P 沟道开关
- 继电器和螺线管驱动器
- 低频半 H 桥
- 电机转速和转矩控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1155CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1155CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1155CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1155IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1155IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1155IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1155CN8#PBF | 量产 | |
LTC1155IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1155CN8#PBF | 量产 | |
LTC1155IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1155CN8#PBF | 量产 | |
LTC1155IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1155CS8#PBF | 量产 | |
LTC1155CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1155IS8#PBF | 量产 | |
LTC1155IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1155CS8#PBF | 量产 | |
LTC1155CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1155IS8#PBF | 量产 | |
LTC1155IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1155
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论