LTC1154
量产高压侧微功率 MOSFET 驱动器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 全面强化了 N 沟道功率 MOSFET
- 8μA IQ 待机电流
- 85μA IQ 接通电流
- 无外部充电泵电容器
- 电源范围:4.5V 至 18V
- 短路保护功能
- 利用 PTC 热敏电阻实现了热停机功能
- 状态输出可指示停机模式
- 采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 PDIP 封装
LTC®1154 单通道高压侧栅极驱动器允许在高压侧开关应用中使用低成本的 N 沟道 FET。一个内部充电泵把栅极驱动电压提升至正电源轨以上,从而在未使用任何外部元件的情况下全面地强化了一个 N 沟道 MOS 开关。微功率操作 (待机电流为 8μA,工作电流为 85μA) 使其在几乎所有系统中使用时都能够实现较高的效率。
在该芯片上集成了可编程过流检测电路。可以增加一个延时,以防止在高浪涌电流负载上引起误触发。还提供了一个高态有效停机输入,并与一个标准的 PTC 热敏电阻直接相连,以实现热停机功能。提供了一个漏极开路输出,用于向 μP (微处理器) 报告开关状态。提供了一个低态有效使能输入,以控制编排成组的多个开关。
LTC1154 采用 8 引脚 DIP 和 8 引脚 SOIC 封装。
应用
- 膝上型电脑电源转换
- SCSI 终端电源转换
- 蜂窝电话电源管理
- 电池充电和管理
- 高压侧工业和汽车开关
- 步进电动机和 DC 电动机控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1154CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1154CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1154CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1154HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1154HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1154CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1154CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1154CN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1154CS8#PBF | 量产 | |
LTC1154CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1154HS8#PBF | 量产 | |
LTC1154HS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1154CS8#PBF | 量产 | |
LTC1154CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1154HS8#PBF | 量产 | |
LTC1154HS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1154CS8#PBF | 量产 | |
LTC1154CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1154HS8#PBF | 量产 | |
LTC1154HS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1154
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1154的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论