LTC1153
量产自动复位电子电路断路器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 可编程跳变延迟:15μs 至 > 100ms
- 可编程跳变电流:1mA 至 > 20A
- 可编程自动复位时间:1ms 至 > 10s
- 4.5V 至 18V 电源范围
- 驱动低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET
- 状态输出可指示故障情况
- 利用 PTC 热敏电阻实现热跳变
- 在待机模式中具有 8μA 静态电流 (IQ)
- 无外部充电泵电容器
- 采用 8 引脚 SOIC 封装
LTC®1153 电子电路断路器可驱动一个低成本 N 沟道 MSOFET,以在发生过流的情况下中断至敏感电子负载的供电。断路器将在由一个外部定时电容器设定的一段时间里保持跳变状态,然后自动地复位。该循环将一直持续到过流状况被清除为止,从而保护敏感负载和 MOSFET 开关。
跳变电流、跳变延迟时间和自动复位周期可在一个很宽的范围内进行设置,以适应多种负载阻抗。另外,还提供了一个高电平有效停机输入并将其直接连接至一个 PTC 热敏电阻,用于在过热情况下实现电路断路。该器件提供了一个漏极开路输出以向微处理器 (μP) 报告断路器的状态。
LTC1153 可提供 8 引脚 DIP 封装和 8 引脚 SOIC 封装。
Applications
- 电源总线电路断路器
- SCSI 终端电源保护
- 稳压器过流保护
- 电池短路保护
- DC 电机失速保护
- 敏感系统的供电中断
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
规范通知 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1153CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1153CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1153CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1153IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1153IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1153IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1153CN8#PBF | 量产 | |
LTC1153IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1153CN8#PBF | 量产 | |
LTC1153IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1153CN8#PBF | 量产 | |
LTC1153IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LTC1153CS8#PBF | 量产 | |
LTC1153CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1153CS8#PBF | 量产 | |
LTC1153CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1153IS8#PBF | 量产 | |
LTC1153IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1153IS8#PBF | 量产 | |
LTC1153IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1153
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1153的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论