LTC1100
量产精准、零漂移仪表放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 失调电压:10μV (最大值)
- 失调电压漂移:100nV/°C (最大值)
- 偏置电流:65pA (最大值)
- 失调电流:65pA (最大值)
- 增益非线性:20ppm (最大值)
- 增益误差:±0.075% (最大值)
- CMRR:90dB
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.9μVP-P
- 单 5V 电源操作
- 8 引脚 MiniDIP 封装
LTC®1100 是一款高精度仪表放大器,其采用零漂移技术以实现出色的 DC 性能。输入 DC 失调通常为 1μV,而 DC 失调漂移则一般为 5nV/°C;另外,还实现了非常低的 65pA 偏置电流。
LTC1100 是独立型器件;即是它在未使用任何外部增益设定电阻器或微调电阻器的情况下实现了数值为 100 的差分增益。增益线性度为 20ppm,增益漂移为 4ppm/°C。LTC1100 采用高达 ±8V 的单 5V 电源工作。当驱动一个 10k 负载时,输出通常从其电源轨摆动 300mV。
可以在引脚 7 和引脚 8 之间增设一个任选的外部电容器,以针对性地调整该器件的 18kHz 带宽和消除任何有害的噪声捡拾。
另外,LTC1100 还可提供 16 引脚表面贴装型封装,和数值为 10 或 100 的可选增益。
LTC1110 采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。
应用
- 热电偶放大器
- 应变仪放大器
- 差分至单端转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1100CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1100CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1100CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1100CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1100CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1100CN8#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1100CSW#PBF | 量产 | |
LTC1100CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC1100 - Amplifiers
- eval-adum540x - Digital Isolation Technology, LTC1100 - Amplifiers
- LTC1100 - Amplifiers
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1100
- LTC1100A
- LTC1100CS
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论