LTC1044S8
量产开关式电容器电压转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有与 7660 的插入式兼容性,并纳入了以下这些附加特点:
- 保证工作至 9V (无外部二极管,在整个温度范围内)
- 升压引脚 (引脚 1) 用于提供较高的开关频率
- 较低的静态功率
- 高效的电压倍增器
- 200μA 的最大无负载电源电流 (在 5V)
- 97% 的最小开路电压转换效率
- 95% 的最小电源转换效率
- 宽工作电源电压范围:1.5V 至 9V
- 简单易用
- 商用级器件的性能指标在 –40°C 至 85°C 的温度范围内得到保证
LTC®1044 是一款单片式 CMOS 开关式电容器电压转换器,其采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOSTM 硅栅工艺制造。LTC1044 可提供多种电压转换功能:可以实现输入电压的反转 (VOUT = -VIN)、增加一倍 (VOUT = 2 VIN)、分压 (VOUT = VIN / 2) 或成倍增加 (VOUT = ±n VIN)。
LTC1044 专为与广受欢迎的 7660 具有引脚对引脚兼容性和功能兼容性而设计,该器件提供了重要的特性和在早前 7660 设计基础上所做的改善。这些改善包括:完整的 1.5V 至 9V 电源操作 (在整个工作温度范围内),无需增设外部保护二极管; 静态电流降低了 2.5 倍以实现更高的电源转换效率;和一种“升压”功能,该功能可用于提升内部振荡器频率以在特定的应用中优化性能。
虽然 LTC1044 提供了明显胜过早前 7660 器件的设计和性能优势,但是它仍然保持了其与现有 7660 设计的兼容性。
应用
- +5V 至 ±5V 电源的转换
- 精准型分压, VOUT = VIN / 2 ± 20ppm
- 电压成倍增加, VOUT = ±n VIN
- 电源分离器, VOUT = ±VS / 2
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1044CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1044CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1044CS8#PBF | 量产 | |
LTC1044CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1044CS8#PBF | 量产 | |
LTC1044CS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
非稳压倍压/反相电荷泵 1 | ||
LTC3261 | 推荐新设计使用 | 高电压、低静态电流的负输出充电泵 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1044
- LTC1044A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1044S8的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论