LTC3261

推荐用于新设计

高电压、低静态电流的负输出充电泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.5V 至 32V VIN 范围
  • 负输出充电泵可产生 –VIN
  • 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 60μA 静态电流
  • 充电泵输出电流高达 100mA
  • 50kHz 至 500kHz 可编程振荡器频率
  • 短路 / 热保护
  • 扁平的耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装
LTC3261
高电压、低静态电流的负输出充电泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1882A

LTC3261EMSE Demo Board | High Voltage, Low IQ Inverting Charge Pump, 4.5V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT = -VIN @ 100mA

产品详情

Demonstration circuit 1882 is a high voltage inverting charge pump featuring the LTC3261EMSE. The LTC3261 operates with an input voltage from 4.5V to 32V and provides up to 100mA of output current. The output voltage is unregulated and is the negative of the input voltage (-VIN). The demo board provides selectable Burst Mode® operation or constant-frequency mode operation, plus allows selection of the operating frequency (500kHz, 200kHz or 50kHz).

DC1882A
LTC3261EMSE Demo Board | High Voltage, Low IQ Inverting Charge Pump, 4.5V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT = -VIN @ 100mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3261的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览