LTC1044

量产

开关电容器电压转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有与 7660 的插入式兼容性,并纳入了以下这些附加特点:
         保证工作至 9V (无外部二极管,在整个温度范围内)
         升压引脚 (引脚 1) 用于提供较高的开关频率
         较低的静态功率
  • 高效的电压倍增器
  • 200μA 的最大无负载电源电流 (在 5V)
  • 97% 的最小开路电压转换效率
  • 95% 的最小电源转换效率
  • 宽工作电源电压范围:1.5V 至 9V
  • 简单易用
  • 商用级器件的性能指标在 –40°C 至 85°C 的温度范围内得到保证

LTC1044
开关电容器电压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
LTC3261 推荐用于新设计 高电压、低静态电流的负输出充电泵
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1044
  • LTC1044A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1044的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览