LT8673
推荐用于新设计具有电压监控功能的有源整流器控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 反向输入保护可达 -40V
- 与肖特基二极管相比,改进了性能
- 功耗降低 > 90%
- 压降降至 20mV
- 超快瞬态响应
- 整流 6VP-P 高达 50kHz
- 整流 2VP-P 高达 100kHz
- 宽工作电压范围:3V 至 42V
- 两个用于冷启动检测的集成式比较器
- 可编程去毛刺滤波器
- 专用使能引脚 (ENR)
- 电压监控保护引脚
- 55μA 低工作静态电流
- 3.8μA 低关断电流
- 精确的 1.2V 使能引脚阈值
- 小型 20 引脚 3mm x 4mm 可润湿侧翼方形扁平无引脚 (QFN) 封装
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LT8673 是一款用于反向输入保护的有源整流器控制器,集成了两个带有可编程毛刺抑制滤波器的低 IQ 独立比较器,用于冷启动脉冲检测,还包含两个电压监控保护引脚,以使用外部电阻分压器和 ADC(模数转换器)安全地检测电池电压。高度集成的比较器和有源整流器解决方案大大简化了物料清单 (BOM),并缩小了印刷电路板 (PCB) 面积。该控制器驱动一个外部 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),以取代肖特基功率二极管。其静态电流非常低,可提供快速瞬态响应,即使汽车应用中存在高达 100kHz 的交流输入信号,也可满足其严苛的要求。对这些信号进行整流时,在外部 MOSFET 上产生的功耗极少,从而简化了 PCB 上的热管理。
LT8673 解决方案的压降仅为 20mV,放宽了冷启动和启停期间的最低输入电压要求,因而可实现更简单、更高效的电路。如果输入电源发生故障或短路,快速关断功能可充分抑制反向电流瞬变。此外还提供关断模式,可将静态电流降至 3.8μA。
集成式辅助升压稳压器可提供将外部 MOSFET 完全导通所需的升压电压。如果外部 FET 尚未准备好承受负载电流,则 FAULT 引脚会发出信号。
应用
- 汽车电池保护
- 工业电源
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。请将您的项目详细信息、公司信息和联系方式通过电子邮件发送给 BUC_Doc_Request@analog.com。可以从 ADI 公司的本地销售人员获得更多支持。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8673RUDCM#WTRMPBF | 20-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 4mm) | ||
LT8673RUDCM#WTRPBF | 20-Lead Plastic Side Solderable QFN (3mm × 4mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8673
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8673的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论