LT6658
推荐用于新设计精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准
- 产品模型
- 95
产品详情
- 双路输出跟踪基准电压源
- 每个输出可配置为6V
- 输出1:150mA源电流/20mA吸电流
- 输出2:50mA源电流/20mA吸电流
- 低漂移:
- A 级:10ppm/°C (最大值)
- B 级:20ppm/°C (最大值)
- 高准确度:
- A 级:±0.05% (最大值)
- B 级:±0.1% (最大值)
- 低噪声:1.5ppmP-P(0.1Hz至10Hz)
- 宽工作电压范围至 36V
- 负载调整率:0.25μV/mA
- AC PSRR:96dB(10kHz时)
- 输出端上的开尔文检测连接
- 热关断
- 各路输出提供单独的电源引脚
- 可用输出电压选项:1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V。所有选项都可调
- 采用裸露焊盘封装MSE16
LT6658为精密双路输出基准电压源系列器件,将精密基准电压源和线性稳压器(我们称之为Refulator™)的性能相结合。即使负载很大,两个输出也非常适合驱动高分辨率ADC和DAC的基准输入,同时为微控制器和其他电路供电。两个输出具有相同的精度规格,并在温度和负载范围内保持一致。每个输出可使用外部电阻进行配置以提供高达6V的输出电压
LT6658采用开尔文连接,通常具有0.1ppm/mA负载调整率以及高达150mA的负载电流。降噪引脚可用于降低总积分噪声并限制其频带。
各路输出提供单独的电源引脚,可以降低功耗并隔离缓冲放大器。这些输出具有出色的电源抑制特性,以1μF至50μF电容保持稳定。
LT6658采用16引脚MSOP封装,带有裸露焊盘以实现热管理。短路和热保护有助于防止热过应力。
应用
- 集成ADC/DAC应用的微控制器或FPGA
- 数据采集系统
- 汽车控制和监测
- 精密低噪声调节器
- 仪器仪表和过程控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 2
视频 1
新闻 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6658AHMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-2.5#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-5#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6658AHMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658AHMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658AIMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-1.8#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658BHMSE-5#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-1.2#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3.3#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-5#PBF | 量产 | |
LT6658BIMSE-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6658
- LT6658-1.2
- LT6658-1.8
- LT6658-2.5
- LT6658-3
- LT6658-3.3
- LT6658-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6658的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论