LT5578

量产

0.4GHz 至 2.7GHz 高线性度上变频混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高输出 IP3:
    • 27dBm (在 0.9GHz)
    • 24.3dBm (在 1.95GHz)
  • 低噪声层:-158dBm/Hz (POUT = -5dBm)
  • 高转换增益:1.4dB (在 0.9GHz)
  • 噪声系数:8.6dB
  • 低 LO 至 RF 泄漏:-43dBm
  • 单端 RF 和 LO 端口
  • 低 LO 驱动电平:-1dBm
  • 单 3.3V 电源
  • 5mm x 5mm QFN24 封装 (引脚与 LT5579 兼容)

 

LT5578
0.4GHz 至 2.7GHz 高线性度上变频混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
增益模块 1
LTC6431-20 推荐用于新设计 20dB 增益部件,50Ω IF 放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1545A-B

LT5578 | Upconversion Mixer Demo Board, IF=140MHz, RF=900MHz (LS LO)

产品详情

DC1545A-B: Demo Board for LT5578 0.4GHz to 2.7GHz High Linearity Upconverting Mixer.

eval board
DC1545A-A

LT5578 | Upconversion Mixer Demo Board, IF=240MHz, RF=1950MHz (HS LO)

产品详情

DC1545A-A: Demo Board for LT5578 0.4GHz to 2.7GHz High Linearity Upconverting Mixer.

DC1545A-B
LT5578 | Upconversion Mixer Demo Board, IF=140MHz, RF=900MHz (LS LO)
DC1545A-A
LT5578 | Upconversion Mixer Demo Board, IF=240MHz, RF=1950MHz (HS LO)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5578的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览