LT5525
量产高线性度、低功率下变频混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入频率范围:0.8GHz 至 2.5GHz*
- 宽带 LO 和 IF 操作
- 高输入 IP3:在 1900MHz 时为 +17.6dBm
- 典型转换增益:在 1900MHz 时为 –1.9dB
- 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离
- SSB 噪声指数:在 1900MHz 时为 15.1dB
- 单端 50Ω RF 和 LO 接口
- 集成的 LO 缓冲器:–5dBm 驱动电平
- 低电源电流:28mA (典型值)
- 使能功能
- 单 5V 电源
- 16 引脚 QFN (4mm x 4mm) 封装
LT®5525 是一款专为诸如点对点数据传输、高性能无线电和无线基础设施系统等高线性度应用而优化的低功率宽带混频器。该器件包括一个用于驱动双平衡有源混频器内核的内部 50Ω 匹配高速 LO 放大器。一个集成化 RF 缓冲器放大器可提供卓越的 LO-RF 隔离度。LT5525 集成了 RF 输入平衡-不平衡变压器和所有相关联的 50Ω 匹配组件。IF 端口能够容易地在宽广的频率范围内实现匹配,以在各种应用中使用。
LT5525 为无源混频器提供了一种高性能的替代方案。与要求高 LO 驱动电平的无源混频器不同,LT5525 可在低得多的 LO 输入电平条件下运行,而且对 LO 功率电平变化的敏感度低得多。
* 可实现在更宽频率范围内的运行,而性能有所下降。更多信息请咨询凌力尔特 (现隶属 ADI)。
应用
- 点对点数据通信系统
- 无线基础设施
- 高性能无线电
- 高线性度接收机应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5525EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5525EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
整数N分频PLL 1 | ||
LTC6946 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5525的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论