LT5522
量产600MHz 至 2.7GHz 高信号电平下变频混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 内部片上 RF 输入变压器
- 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
- 高输入 IP3:+25dBm/ 900MHz
+21.5dBm/ 1900MHz - 低功耗:280mW (典型值)
- 集成 LO 缓冲器:低 LO 驱动电平
- 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
- 宽 RF 频率范围:0.6GHz 至 2.7GHz*
- 外部组件非常少
- 使能功能
- 4.5V 至 5.25V 电源电压范围
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LT®5522 有源下变频混频器专为包括电缆和无线基础设施在内的高线性度下变频应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 LO 缓冲放大器。LO 缓冲器被内部匹配成宽带单端操作方式,且无需外部组件。
RF 输入端口包括一个集成 RF 变压器,并被内部匹配到 1.2G 到 2.3G 的频带内,且无需外部组件。采用一个分流电容器或电感器可将 RF 输入匹配分别下移至 600MHz 或上移至 2.7GHz。该器件所具有的高集成度较大限度地降低了总体解决方案的成本、电路板占用空间和系统级偏差。
LT5522 具有性能高、外形小且没有额外功耗的特点。
*可在一个更宽的频率范围内工作,但器件性能有所下降。请咨询凌特公司的工厂以获得相关的信息和帮助。
应用
- 蜂窝、PCS 和 UMTS 频段基础设施
- CATV 下行链路基础设施
- 2.4GHz ISM
- 高线性度下变频器应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5522EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5522EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5522的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论