LT5521
量产线性度非常高的有源混频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 至 3.7GHz 的宽带输出频率范围
- 在 1.95GHz RF 输出时的 IIP3 为 +24.2dBm
- 低 LO 泄漏:-42dBm
- 集成 LO 缓冲器:低 LO 驱动电平
- 单端 LO 驱动
- 宽单电源范围:3.15V 至 5.25V
- 双平衡有源混频器
- 停机功能
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LT®5521 是一款专为低失真和低 LO 泄漏应用而优化的高线性度混频器。该芯片包括一个具有单端输入的高速 LO 缓冲器和一个双平衡有源混频器。LT5521 只需 -5dBm 的 LO 输入功率便可获得超群的失真和噪声性能,并降低了对外部驱动电路的要求。在内部使 LO 缓冲器与 50Ω 阻抗相匹配,旨在实现宽带操作。
在 250MHz 输入、1.7GHz LO 和 1.95GHz 输出频率的条件下,该混频器具有 +24.2dBm 的典型 IIP3、-0.5dB 转换增益和 12.5dB 噪声系数。
LT5521 提供了出众的 LO-RF 隔离性能,从而使得对输出滤波满足 LO 抑制要求的需要大为降低。
该器件是专为在 3.15V 至 5.25V 的电源电压范围内工作而设计的。
Applications
- 蜂窝通信、W-CDMA、PHS 和 UMTS 基础设施
- 电缆下行链路基础设施
- 无线基础设施
- 固定无线接入设备
- 高线性度混频器应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5521EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5521EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5521的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论