LT5517
量产40MHz 至 900MHz 正交解调器
- 产品模型
- 2
产品详情
- RF 输入频率范围:40MHz 至 900MHz
- 高 IIP3:21dBm (在 800MHz)
- 高 IIP2:58dBm (在 800MHz)
- I/Q 增益失配:0.3dB (最大值)
- I/Q 相位失配:0.7°
- 噪声指数:12.4dB (在 800MHz)
- 转换增益:3.3dB (在 800MHz)
- 基带带宽:130MHz
- 单端、50Ω 匹配 2XLO 输入
- 停机模式
- 带裸露衬垫的 16 引脚 QFN (4mm x 4mm) 封装
LT®5517 是一款 40MHz 至 900MHz 正交解调器,其专为那些将高动态范围作为重要因素的高线性度接收机应用而优化。该器件适用于将 RF 或 IF 信号直接转换成具有高达 130MHz 带宽的 I 和 Q 基带信号之通信接收机。LT5517 纳入了平衡的 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个从片内一比二分频电路导出的精准、宽带正交发生器。
LT5517 的上佳线性度和低噪声性能在其整个频率范围内得以实现。一个良好平衡的一比二分频电路产生精准的正交 LO 载波,以驱动 I 混频器和 Q 混频器。因此,I 通道和 Q 通道的输出在幅度上是十分匹配的,而它们的相位则相差 90°。另外,LT5517 还在其整个频率范围内于 2XLO 端口上提供了卓越的 50Ω 阻抗匹配。
应用
- 无线基础设施
- 高线性度直接转换 I/Q 接收机
- 高线性度 I/Q 解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5517EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5517EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5517的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论