LTC5584

量产

具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的 30MHz 至 1.4GHz I/Q 解调器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 530MHz 或更高的 I/Q 带宽
  • 高 IIP3:31dBm (在 450MHz),28dBm (在 900MHz)
  • 高 IIP2:70dBm (在 450MHz),65dBm (在 900MHz)
  • 用户可调 IIP2 至 >80dBm
  • 用户可调整 DC 偏移零点
  • 高输入 P1dB:
    • 13.1dBm (在 900MHz)
  • 镜频抑制:
    • 45dB (在 900MHz)
  • 噪声指数:
    • 9.9dB (在 450MHz)
    • 10dB (在 900MHz)
  • 转换增益:
    •  5.4dB (在 450MHz) 
    • 5.7dB (在 900MHz)
  • 停机模式
  • 工作温度范围 (TC):–40℃ 至 105℃
  • 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LTC5584
具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的 30MHz 至 1.4GHz I/Q 解调器
Direct Conversion Receiver with IIP2 and DC Offset Calibration IIP2 vs IP2I, IP2Q Trim Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
LTC2158-14 不推荐用于新设计 双通道、14 位、310Msps ADC
全差分放大器 2
LTC6409 推荐新设计使用 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器
LT6604-10 推荐新设计使用 双通道、非常低噪声、差分放大器和 10MHz 低通滤波器
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
增益模块 1
LTC6431-20 推荐新设计使用 20dB 增益部件,50Ω IF 放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1670A

LTC5584 |具有IIP2和直流偏置控制的30MHz至1.4GHz IQ解调器的演示板

产品详情

DC1670A:具有IIP2和直流偏置控制的30MHz至1.4GHz IQ解调器LTC5584的演示板。


DC1670A
LTC5584 |具有IIP2和直流偏置控制的30MHz至1.4GHz IQ解调器的演示板
DC1670A Demo Board DC1670A Demo Board DC1670A Demo Board DC1670A Demo Board DC1670A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc5584的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览