LT4294
量产IEEE 802.3bt PD 接口控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- IEEE 802.3af / at / bt (草案 2.3) 受电设备 (PD) 控制器
- 支持高达 71W PD
- 5 事件分级检测
- 上佳的浪涌保护能力 (100V 绝对最大值)
- 宽的结温范围 (–40°C 至 125°C)
- 过热保护
- 集成的特征电阻器
- 外部热插拔 N 沟道 MOSFET 用于实现最低的功耗和最高的系统效率
- 低至 9V 的可配置辅助电源支持
- 可实现 LTPoE++® PD 和 IEEE 802.3bt PD 之间的简易过渡
- 引脚与 LT4275A / B / C 相兼容
- 采用 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LT®4294 是一款符合 IEEE 802.3af / at / bt (草案 2.3) 标准的受电设备 (PD) 接口控制器。T2P 输出负责指示在符合 IEEE802.3bt 标准之相互识别和可用功率之协商期间接收到的分级事件数目。
LT4294 采用一个低 RDS(ON) 外部 N 沟道热插拔 MOSFET 并支持 LT4320 / LT4321 理想二极管桥,以扩展端到端功率输送效率并免除昂贵的散热器。另外,LT4294 还包括一个电源良好输出、片内特征电阻器、欠压闭锁和热保护功能。启动浪涌电流可采用一个外部电容器进行调节。利用 AUX 引脚支持低至 9V 的辅助电源凌驾控制。
LT4294 可通过配置以利用外部组件变更来支持所有可能的 802.3bt、802.3at 和 802.3af 功率级别。与 LT4275 系列 PD 接口控制器的引脚对引脚兼容性可在 LTPoE++ PD 和符合 IEEE 802.3bt 标准的PD之间实现简易型过渡。
应用
- 高功率无线数据系统
- 室外安保摄像设备
- 商业和公共信息显示器
- 高温工业应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 4
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT4294HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT4294HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT4294HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT4294HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT4294IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT4294IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT4294IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT4294IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT4294HDD#PBF | 量产 | |
LT4294HDD#TRPBF | 量产 | |
LT4294HMS#PBF | 量产 | |
LT4294HMS#TRPBF | 量产 | |
LT4294IDD#PBF | 量产 | |
LT4294IDD#TRPBF | 量产 | |
LT4294IMS#PBF | 量产 | |
LT4294IMS#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT4294HMS#PBF | 量产 | |
LT4294HMS#TRPBF | 量产 | |
LT4294IMS#PBF | 量产 | |
LT4294IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT4294HMS#PBF | 量产 | |
LT4294HMS#TRPBF | 量产 | |
LT4294IMS#PBF | 量产 | |
LT4294IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT4294
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT4294的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论