LT4180

量产

虚拟远端采样控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 能在高电阻电缆上实现精密的负载端电压调节 (无需远端采样连线)
  • 与隔离型和非隔离型电源相兼容
  • ±1% 内部电压基准
  • 5mA 电流吸收能力
  • 软校正功能减小了接通瞬变
  • 欠压和过压保护
  • 可通过引脚来设置的颤振频率
  • 任选的扩频颤振
  • 宽 VIN 范围:3.1V 至 50V
  • 24 引脚 SSOP 封装

LT4180
虚拟远端采样控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
线缆压降补偿 1
LT6110 推荐用于新设计 电缆 / 导线压降补偿器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1504A
LT4180EGN演示板 | µ VIN = 8V至36V,VOUT1 = 5V (3A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT4180的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览