LT3954
量产具内部 PWM 发生器的 40VIN LED 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可为 LED 提供 3000:1 True Color PWM™ 调光
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 40V
- 轨至轨电流检测范围:0V 至 40V
- 内部 40V/5A 开关
- 可编程 PWM 调光信号发生器
- 恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
- 准确的模拟调光
- 可以采用升压、SEPIC、CUK、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
- 输出短路保护型升压
- 开路 LED 保护和报告
- 可调开关频率:100kHz 至 1MHz
- 具迟滞的可编程 VIN 欠压闭锁 (UVLO)
- 用于电池充电器的 C/10 指示
- 低停机电流:<1μA
- 耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 封装
LT®3954 是一款 DC/DC 转换器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。该器件具有一个额定在 40V/5A 的内部低端 N 沟道功率 MOSFET。LT3964 非常适合于驱动大电流 LED,不过同时也拥有使其适合对电池和超级电容器进行充电的特性。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个电压反馈引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,以优化效率、性能或外部组件尺寸。
LT3954 在负载的高端或低端检测输出电流。内部 PWM 发生器可配置为以恒定频率自振荡,并具有 4% 至 96% 的可编程占空比。当由一个外部信号驱动时,PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
Applications
- 高功率 LED
- 输出短路保护型升压
- 电池和超级电容器充电器
- 准确的电流受限型电压调节器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3954EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3954EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3954IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3954IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3954 Demo Circuit - 20W Boost LED Driver with Internal PWM Dimming (5-30V to 32V LED String @ 650mA)
- LT3954 - LED Driver IC
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3954
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3954的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论