LT3932

量产

36V、2A 同步降压型 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LED电流调节能力:±1.5%
  • 输出电压调节能力:±1.2%
  • 100Hz时可实现5000:1/10000+:1 PWM调光(LT3932/LT3932-1)
  • 128:1内部PWM调光
  • 展频(SSFM)
  • 用于实现低EMI的Silent Switcher®架构
  • 输入电压范围:3.6V至36V/li>
  • LED串电压:0V至36V
  • 200kHz至2MHz,具有SYNC功能
  • 99.9%最大占空比
  • 20:1模拟或占空比LED电流控制
  • 开路/短路LED保护和故障指示
  • 具有监控输出的精确LED电流检测功能
  • 可编程UVLO
  • 散热增强型28引脚(4mm × 5mm) QFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3932
36V、2A 同步降压型 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3932
  • LT3932-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2286A

LT3932演示板 | 2MHz时VIN = 8V至36V驱动两个串联LED (1ALED/6.6VLED)

产品详情

演示电路DC2286A是一款36V、2A同步2MHz降压LED驱动器,内置LT3932。当VIN介于8V和36V之间时,可以驱动1A的一个或两个串联LED。使用单个LED(如果调整UVLO)时将以低至4VIN的电压运行。DC2286A在2MHz开关频率下运行。可通过简单的跳线开启展频(SSFM),从而降低EMI。DC2286A集成了多种低EMI特性,包括优化布局、SSFM以及输入和输出滤波器。它符合CISPR 25 5类传导和辐射EMI标准要求。它提供对开路和短路LED条件的保护,并报告故障。

DC2286A
LT3932演示板 | 2MHz时VIN = 8V至36V驱动两个串联LED (1ALED/6.6VLED)

最新评论

近期浏览